Leistungselektronik für
Industrie- und leichte Nutzfahrzeuge

Unsere Lösungen für Industrie- und leichte Nutzfahrzeuge

Immer mehr Industriefahrzeuge wie Gabelstapler werden inzwischen elektrisch angetrieben. War früher der elektrische Antrieb nur für Indoor-Fahrzeuge Stand der Technik, werden heute zunehmend Outdoor-Fahrzeuge elektrifiziert, da die Elektrifizierung des Antriebsstrangs weiter voranschreitet und neue Fahrzeuganwendungen erorbert. Leistungselektronische Systeme sind heute in Zweirädernrädern, Quads und anderen leichten Elektrofahrzeugen ebenso alltäglich wie in Land- und Baumaschinen.

Das Wechselrichtersystem SKAI 3 LV ist eine Plattformlösung, die für den Einsatz in Kombination mit vorhandenen oder optimierten Steuerungssysteme ausgelegt ist. So können optimierte, kosteneffiziente kundenspezifische Lösungen für Industrie- und leichte Nutzfahrzeuge schnell entwickelt werden. Durch seine kompakten Abmessungen eignet sich der SKAI 3 LV sowohl für den Einsatz in Gabelstaplern als auch in anderen Industrie- oder Straßenfahrzeugen. Mehr als 1,5 Millionen SKAI 3 LV Systeme sind heute im Einsatz.

Wechselrichter für elektrische Antriebssysteme

SKAI® 3 LV

Ultrakompakte MOSFET Wechselrichterplattform

SKAI 3 LV wurde als Plattform für Niederspannungs-Wechselrichtersysteme für On- und Off-Road-Elektrofahrzeuge entwickelt. Diese Plattform stellt die 3. Generation von Niederspannungs-Wechselrichtersystemen und die 7. Generation der von SEMIKRON entwickelten MOSFET Wechselrichtertechnologie dar, mit mehr als 1,5 Millionen MOSFET Wechselrichtern im Feld. Um eine anwendungsspezifisch optimierte Motorsteuerung zu realisieren, muss lediglich eine kundenspezifische Steuerkarte integriert werden.

Die SKAI 3 LV Platform basiert auf einer Technologie des Leistungsteils, die im Spannungsbereich bis 1000 VDC seit Jahren mit hoher Zuverlässigkeit im Feld eingesetzt wird. Sie bietet den idealen Zugang für eine Vielzahl von Spannungsanwendungen im Bereich 48 V bis 96 V in Elektrofahrzeugen für den On- und Off Road Bereich wo hohe Leistungsdichte und maximale Zuverlässigkeit gefordert ist .

SKAI 3 LV Production Line

3-Phasen-MOSFET Wechselrichtersystem bis 55 kVA

Hauptmerkmale

  • Kompakte Bauformen
  • 30 kVA/l Leistungsdichte
  • VBatterie: 24 VDC bis 96 VDC
  • 600 Arms Spitzenstrom während der Beschleunigung
  • Einfach ansteuerbarer Gate-Treiber
  • IP66-Gehäuse
Mehr über SKAI 3LV

SKAI® 2 HV

Wechselrichter für On- and Off-Road-Fahrzeuge bis 800 V

SKAI 2 HV ist eine vielseitige 3-Phasen-DC/AC-Wechselrichterplattform für den Einsatz in elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Sie deckt zentrale Anforderungen wie eine hohe Leistungsdichte, außergewöhnliche Robustheit und EMI-Konformität im Automobilbereich ab. Die optionale Motorsteuerungssoftware SKAIware   gewährleistet einen hocheffizienten Betrieb des elektrischen Antriebsstrangs.

Wichtige Fakten

Hauptmerkmale

  • Kompakte Integration in IP67-Gehäuse
  • Spannungs-, Strom- und Temperatursensoren
  • Gate-Treiber mit Schutzfunktionen
  • IGBT-Leistungshalbleiter
  • Vollständig programmierbarer digitaler Signalprozessor
  • EMI-Filter
  • Vielseitiges Kühlsystem (flüssigkeitsgekühlt, zwangsbelüftet, Bodenplatte)
  • Zwischenkreiskondensatoren
  • Software zur Motorsteuerung

Vorteile

Die Leistungselektronik-Plattform SKAI 2 HV umfasst hochintegrierte Motorcontroller, die ideale Antriebsstranglösung für mobile Elektro- und Hybridanwendungen darstellen. Leistungsdichten von bis zu 24 kVA/Liter führen zu deutlichen Größenreduzierungen im Vergleich zu anderen bestehenden Standard-Motorsteuerungsprodukten. Die Systeme sind für den Betrieb mit Versorgungsspannungen bis zu 800 VDC und mit Ausgangsleistungen bis zu 300 kVA ausgelegt. Der IGBT-basierte SKAI 2 HV Motorcontroller arbeitet mit gesinterten, 100 % lötfreien 1200 V-Leistungshalbleitern und verfügt über Zwischenkreiskondensatoren aus Polypropylenfolie, alles in einem wasserdichten IP67-Gehäuse integriert. Die kompakten Motorcontroller können hohen Vibrationsamplituden von bis zu 10 gRMS standhalten.

Die Motorsteuerungssoftware SKAIware ergänzt die Systemfunktion und rundet dieses bewährte Paket für den SKAI 2 HV optimal ab. SEMIKRON bietet Engineering-Dienstleistungen an, um Kunden bei der Integration von SKAI 2 HV Motorsteuerungssystemen zu unterstützen. Weitere verfügbare Dienstleistungen umfassen Lebensdauerabschätzung, Unterstützung bei der Feldanwendung, individuelle Parametrierung der Motorsteuerungssoftware und mehr.

Produktspektrum

Vielfältige SKAI 2 HV Standardversionen sind erhältlich. Darüber hinaus gibt es verschiedene optionale Dienstleistungen, wie End-of-Line-Flashing kundenspezifischer Software, Lebensdauerabschätzung basierend auf der Analyse des Anwendungsprofils, Unterstützung bei der Anwendung vor Ort, individuelle Parametrierung der Motorsteuerungssoftware und weitere Dienstleistungen (auf Anfrage).

Mehr über SKAI 2 HV

Leistungsmodule für elektrische Antriebssysteme

 

SKiM® 93

Hochzuverlässiges Design mit Sintertechnologie

Leistungsmodule für Hilfsumrichter

SEMITOP® E1/E2

Übertrifft den Standard für überlegener Performance

 

SEMITOP E1 und E2 wurden als Antwort auf die gestiegene Kundenerwartung nach einer sicheren Lieferkette entwickelt. Aber die SEMITOP E Familie bietet weitaus mehr, denn sie ist in mehrerlei Hinsicht eine vielseitige Lösung. Diese Modulgeneration ist eine vollständig kompatible Alternative zu den etablierten Standard- Industrie-Gehäusen. Zudem ermöglicht sie den Einsatz von Chips unterschiedlicher Hersteller und erreicht so maximale Flexibilität. Die SEMITOP E1 und E2 sind daher ein wichtiger Teil des SEMIKRON Portfolios.

Die bodenplattenlosen Module verfügen über ein niederinduktives Design, 12 mm Höhe, zwei seitliche Befestigungsschrauben sowie Pin-Grid-Technologie mit Press-Fit-Pins zur lötfreien Montage. Das Pin-Grid-Konzept ermöglicht eine flexible Platzierung der Leistungs- und Hilfsanschlüsse, was die beiden wesentlichen Vorteile dieses Moduls hervorhebt: maximale Flexibilität in kompakter Bauweise.

Hauptmerkmale

  • PCB-basierte, bodenplattenloses Industriestandard-Leistungsmodule mit Press-Fit Anschlüssen in zwei Gehäusegrößen
  • 650 V und 1200 V: 10 A bis 100 A IGBT 4 und IGBT T7
  • CIB- und Sixpack-Topologien
  • Optimiertes Montagekonzept und vorapplizierte Wärmeleitpaste ermöglichen den niedrigsten Wärmewiderstand in der Klasse
  • Erhöhte Leistungsdichte mit IGBT T7 der Generation 7
  • 1200V Hybrid-SiC und SiC- MOSFET Module bis 250 A

Mehr über SEMITOP E1/E2