Semikron Danfoss logo

SemiSel Simulation

Standen Sie schon vor der Frage: „Habe ich die richtigen Leistungshalbleiter ausgewählt?“ Dann entdecken Sie SemiSel – das leistungsstarke Simulationstool von Semikron Danfoss. SemiSel, das zur Berechnung von Verlustleistungen und Temperaturen entwickelt wurde, ist Ihr ultimativer Begleiter bei der Auswahl der idealen Leistungshalbleiter, die genau auf Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind.

Auswahl von Leistungshalbleitern

Möchten Sie der Nachfrage nach höherer Effizienz oder noch kompakteren Designs mit erhöhter Leistungsdichte gerecht werden, während Sie gleichzeitig eine kurze Markteinführungszeit sicherstellen und die Kosten für Ihre Leistungselektronik-Anwendung im Blick behalten? SemiSel unterstützt Sie in einem Markt mit hoher Produktvielfalt bei der Auswahl des richtigen Leistungshalbleiter-Bauelements.

Über SemiSel

Kostenloser Support für Ihr Umrichterdesign

SemiSel ist das umfassendste kostenlose Tool seiner Art. Es bietet unübertroffene Fähigkeiten zur Analyse leistungselektronischer Schaltungen unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen. Dabei überzeugt es mit einer ausgewogenen Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, erweiterter Funktionalität und Simulationsgeschwindigkeit.

Die Berechnungsfunktionen des Tools reichen von einfachen Szenarien wie Nennbetriebsbedingungen und Überlasten bis hin zu erweiterten Analysen ganzer Lastzyklen oder Einsatzprofile. Mit SemiSel können Sie Produkte unter realen, anwendungsähnlichen Bedingungen bewerten und dabei Faktoren wie Spannungspegel, Schaltfrequenzen und Kühlanforderungen berücksichtigen. Dieses Tool liefert grundlegende Daten zu Verlustleistungen und den Temperaturen im System und ermöglicht es Ihnen so, den Kühlbedarf bereits in den Frühstadien des Produktentwicklungsprozesses festzulegen.

Anwendungen

SemiSel unterstützt eine breite Palette leistungselektronischer Schaltungen für praktisch jede Anwendung – von einfachen einphasigen Gleichrichtern für Standard-Frequenzumrichter bis hin zu komplexen 3-Level-Wechselrichtern für Solar- oder USV-Anwendungen. Unabhängig davon, ob Sie einen DC/DC-Umrichter für ein Batterieladegerät oder einen Active-Front-End-Inverter für einen Aufzug simulieren – SemiSel passt sich Ihren Bedürfnissen an. Dank seiner innovativen Softwarearchitektur können neue Schaltungskonfigurationen schnell in SemiSel integriert werden. Dadurch können Sie mit neu aufkommenden Markttrends Schritt halten.

Produktsortiment
  • Netz-Gleichrichterdioden und -thyristoren
  • IGBT, Soft-Recovery-Dioden
  • SiC-MOSFET- oder Schottky-Dioden
  • Von 3 A bis 6000 A Nennstrom
  • Bauelemente für Spannungen von 55 V bis 3600 V
Hauptfunktionen
  • Simulation vielfältiger leistungselektronischer Schaltungen über ein breites Spektrum hinweg
  • Unterschiedliche Komplexitätsgrade: von einfachen Nennbedingungen bis hin zu kompletten Einsatzprofilen
  • Luft- und flüssigkeitsgekühlte Systeme
  • Verlustleistungen, Temperaturen und Wirkungsgrad auf einen Blick

Erweiterte Funktionen

SemiSel Erweiterte Funktionen

Dank der neuen Exportfunktion können Sie Simulationen einfach mit Ihren Kolleg*innen oder Kund*innen teilen und so die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung rationalisieren. Sie können auch Geräteparameter ändern, um Schaltverluste für verschiedene Gate-Widerstände zu analysieren oder die Auswirkungen der maximalen Durchlassspannung beurteilen. SemiSel steckt voller spannender Funktionen, die Sie entdecken und für Ihre Projekte nutzen können!

  • Registrieren Sie sich zum Erstellen eines eigenen Kundenkontos
  • Melden Sie sich zur Nutzung zusätzlicher Funktionen an
  • Speichern, laden und teilen Sie Simulationen, ändern Sie Produkteigenschaften und vieles mehr
  • Bleiben Sie mit dem SemiSel-Supportteam in Kontakt

Auswahl von Leistungshalbleitern in 5 Schritten

Mit SemiSel können all unsere Produkte vollkommen anonym und ohne Registrierung simuliert werden. Erst nach Ihrer Registrierung entfaltet SemiSel jedoch sein volles Potential! Neben den Grundfunktionen, wie dem Speichern von Simulationsergebnissen oder dem Laden von Simulationen einer vorherigen Sitzung, gibt es noch viel mehr zu entdecken!

1. Topologie und Schaltungsauswahl

Topologie und Schaltungsauswahl von SemiSel

Wählen Sie durch einfaches Anklicken die optimale leistungselektronische Schaltung für Ihre Anwendung aus – von einfachen einphasigen Gleichrichtern für Standard-Frequenzumrichter bis hin zu komplexen 3-Level-Wechselrichtern für Solar- oder USV-Anwendungen. SemiSel bietet eine Auswahl von mehr als 30 Schaltungstopologien.

  • Mehr als 30 unterschiedliche leistungselektronische Topologien, eingeteilt in Gruppen der elektrischen Energieumwandlung
  • Schaltungsauswahl durch einfaches Anklicken

SemiSel-Anleitung

2. Festlegung der Betriebsbedingungen

Festlegung der Betriebsbedingungen in SemiSel

Für genaue Berechnungen der Temperaturen und Verlustleistungen sind präzise Angaben zu den elektrischen Betriebspunkten unerlässlich. Basierend auf Ihren Eingabedaten ermittelt SemiSel das optimal geeignete Produkt oder informiert Sie, falls keines den Anforderungen entspricht. Neben den Berechnungen für Nennbetriebsbedingungen können Sie auch Überlastströme für bestimmte Zeiträume berechnen oder komplexe Lastprofile mit verschiedenen Parametern hochladen. Die neueste Version von SemiSel bietet Ihnen neue leistungsstarke Funktionen, zu denen verschiedene Regelverfahren für PWM-Wechselrichter gehören. Ebenso wird die Temperaturwelligkeit in Bezug auf die Ausgangsfrequenz für sämtliche Schaltungsarten berechnet.

  • Wechselrichter mit unterschiedlichen Regelverfahren
  • Berücksichtigung des Klirrfaktors (THD) bei Gleichrichtern und Wechselspannungsreglern
  • Einfache Überlast oder Hochladen komplexer Lastprofile in Tabellenform

SemiSel-Anleitung

3. Auswahl der Leistungshalbleiter

Auswahl der Leistungshalbleitern in SemiSel

Unabhängig davon, ob Sie mit einfachen einphasigen Gleichrichtern für Standard-Frequenzumrichter, komplexen 3-Level-Wechselrichtern für Solar- oder USV-Anwendungen, DC/DC-Wandlern für Batterieladegeräte oder Active-Front-End-Umrichtern für Aufzüge arbeiten – SemiSel ist das ideale Tool, um das passende Leistungsmodul für Ihre Anwendung auszuwählen. Wählen Sie eine der automatischen Produktempfehlungen oder verwenden Sie Filter, um das ideale Produkt zu finden. Registrierte Benutzer können Produktparameter individuell anpassen, wie Gate-Widerstände zur Optimierung der Schaltgeschwindigkeit – und deren Einfluss auf die Schaltverluste analysieren.

  • Wählen Sie aus unserem breiten Portfolio ein Produkt aus, das Ihren Anforderungen entspricht
  • Verwenden Sie Filteroptionen für elektrische Eigenschaften und Gehäuse
  • Führen Sie eine Klartext-Suche durch
  • Ändern Sie den Gate-Widerstand, um die Schaltgeschwindigkeit anzupassen und den Einfluss auf die Schaltverluste zu analysieren

SemiSel-Anleitung

4. Festlegung des Kühlkörpers

Festlegung des Kühlkörpers in SemiSel

Für die Wahl des optimalen Leistungshalbleiters ist die Berücksichtigung realistischer Kühlbedingungen unerlässlich. Die Kühleigenschaften können je nach Anzahl, Größe und Anordnung der Leistungsmodule schwanken. SemiSel vereinfacht diesen Prozess, indem es eine typische thermische Impedanz für luft- oder flüssigkeitsgekühlte Systeme empfiehlt. Sie können auch die thermische Impedanz Ihres kundenspezifischen Kühlkörpers eingeben, um ihn in den Berechnungen zu berücksichtigen. Für Produkte wie SKiiP oder Stacks, die bereits mit montiertem Kühlkörper ausgeliefert werden, sind vordefinierte Kühlkörper verfügbar. Somit ist die genaue Beurteilungen der Wärmeabfuhr gewährleistet.

  • Frei definierte Kühlbedingungen mit Vorschlägen für luft- oder flüssigkeitsgekühlte Kühlkörper
  • Anpassung der Kühlkörperabmessungen und des Luft- oder Flüssigkeitsvolumens
  • Auswahl vordefinierter Kühlkörper für SKiiP und andere Halbleiter

SemiSel-Anleitung

5. Analyse der Simulationsergebnisse

Analyse der Simulationsergebnisse in SemiSel

Haben Sie das perfekte Modul für Ihre Anwendung gefunden? Ein detaillierter SemiSel-Simulationsbericht bietet Ihnen einen umfassenden Überblick zur Performance dieses Moduls. Das individuelle Schaltverhalten lässt sich zu jedem Zeitpunkt der Simulation mühelos analysieren – unter Normal- oder Überlastbedingungen sowie mit intuitiven und detaillierten Simulationsergebnissen. Die Berichte können Sie speichern und exportieren, um sie mit Kolleg*innen oder Kund*innen zu teilen.

  • Temperaturen und Verlustleistungen unter Normalbedingungen und bei Überlast
  • Ergebnisse für alle Halbleiter im Abschnitt „Details“
  • Zoom-Funktion zur genaueren Untersuchung bestimmter Bereiche
  • Download Ihrer Ergebnisse als PDF-Dokument

SemiSel-Anleitung