Applikationshandbuch
In einer Ära rasant fortschreitender Leistungselektronik bleiben Leistungshalbleiter das Herzstück der Energieumwandlung, -steuerung und des effizienten Systemdesigns. Diese erweiterte Ausgabe spiegelt die neuesten Fortschritte bei Silizium-IGBTs, Siliziumkarbid-MOSFETs und weiteren Halbleitertechnologien wider und bietet tiefere Einblicke in deren Anwendungen in einer zunehmenden Branchenvielfalt. Das Wissen über Gleichrichterdioden und Thyristoren - nach wie vor eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung für den Anschluss an das Energieversorgungsnetz, wurde zusammengefasst und niedergeschrieben.
Vollständig aktualisiert für die Praxis von heute
Jetzt umfassender denn je: diese Ausgabe geht über frühere Versionen hinaus und bietet noch umfangreichere Inhalte sowie praxisnahe Orientierung für Ingenieur*innen, Entwickler*innen und Entscheidungsträger.
Mit über 500 Seiten fundiertem Fachwissen liefert dieses Handbuch klare, verständliche Erklärungen zu den Grundlagen der Halbleiterphysik - ergänzt durch fortgeschrittene Einblicke in Aufbau- und Verbindungstechnologien, Modulleistung und Zuverlässigkeitsprüfungen. Es bietet detaillierte Hintergrundinformationen zu Datenblattangaben, deren Bedeutung und Entstehung. Das Handbuch verdeutlicht, wie Material- und Designinnovationen zu besseren Produkten führen - für effizientere, langlebigere und anwendungsspezifische Lösungen.
Ein besonderer Fokus liegt auf den Herausforderungen realer Anwendungen, wie der Dimensionierung von Komponenten für spezifische Betriebsumgebungen, Gatetreiberschaltungen, Wärmemanagementstrategien und der Optimierung von Layouts zur Reduzierung parasitärer Effekte. Neue Kapitel widmen sich modernen Systemanforderungen, wie erweiterten Schutzsystemen und der Integration in komplexe Leistungsarchitekturen.
Die vorliegende dritte Ausgabe wurde vollständig überarbeitet, um den Anforderungen der heutigen Praxis gerecht zu werden – ein maßgebliches Nachschlagewerk, das Fachleute mit dem nötigen Know-how ausstattet, das sie zur erfolgreichen Meisterung der Zukunft in der Leistungselektronik benötigen.