20452133
SKiiP 2403 GB172-4DW
SKiiP 3
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SKiiP®3, Alle SKiiP IPM
20452133
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 390x215x112 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Ehemalige Teilenummer | 20452133 |
| Eigenschaften | SKiiP technology insideTrench IGBTsCAL diode technologyIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532 |
| Gehäuse | SKiiP 3 |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktlinie | SKiiP 3 |
| Produktstatus | Discontinued |
| Spannung | 1700 V |
| Stromstärke (A) | 2400 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Half Bridge |
| Type | SKiiP 3 |
| Typische Anwendungsgebiete | Renewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9.4 Kilogramm |
| Nettogewicht | 9.4 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |