Semikron Danfoss logo

20452240

SKiiP 1203 GB172-2DW

SKiiP 3
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SKiiP®3, Alle SKiiP IPM

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)270x215x112
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
Ehemalige Teilenummer20452240
EigenschaftenSKiiP technology insideTrench IGBTsCAL diode technologyIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532
GehäuseSKiiP 3
HerkunftslandGermany
ProduktlinieSKiiP 3
ProduktstatusDiscontinued
Spannung1700 V
Stromstärke (A)1200 A
TechnologieIGBT
TopologieHalf Bridge
TypeSKiiP 3
Typische AnwendungsgebieteRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6 Kilogramm
Nettogewicht6 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm