Trade Compliance
Die Exportkontrolle ist ein internationales Rechtsinstrument zur Regulierung des grenzüberschreitenden Transfers sicherheitsrelevanter Güter und Dienstleistungen. Ihr zentrales Ziel ist es, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (MVW) zu verhindern.
Exportkontrollvorschriften
Durch die Verhängung rechtlicher Beschränkungen im Außenhandel trägt die Exportkontrolle dazu bei:
- die wesentlichen Sicherheitsinteressen eines Landes oder einer Wirtschaftsregion zu schützen,
- friedliche Beziehungen zwischen den Nationen zu sichern,
- Terrorismus zu verhindern.
Die moderne Exportkontrolle verfolgt vier zentrale Ziele:
- Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (Non-Proliferation)
- Kontrolle der Weitergabe konventioneller Rüstungsgüter
- Bekämpfung des Terrorismus durch Exportregulierung
- Sicherstellung der Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Vorgaben
Die wichtigsten Bereiche der Exportkontrolle umfassen:
- Produktbezogene Exportkontrollen
- Embargovorschriften
- Anti-Terrorismus-Bestimmungen
- Überwachung kritischer Endverwendungen exportierter Güter
Semikron Danfoss misst der Einhaltung von Exportkontrollvorschriften höchste Bedeutung bei, um verantwortungsbewusst und gesetzeskonform zu handeln. Unsere zentralen Exportkontrollmaßnahmen umfassen:
Produktbezogene Exportkontrollen
Semikron Danfoss ist verpflichtet zu prüfen, ob unsere Produkte gemäß EU-, US- oder lokalen Exportkontrollvorschriften einer Genehmigungspflicht unterliegen.
Handelt es sich bei einem Produkt um ein sogenanntes „Dual-Use“-Gut – also ein Gut mit zivilen und potenziell militärischen Verwendungszwecken – wird es entsprechend klassifiziert und mit einer AL-Nummer (Ausfuhrlistennummer) und/oder einer ECCN (Export Control Classification Number) versehen.
Dabei unterliegen nicht nur physische Produkte der Exportkontrolle. Auch immaterielle Güter wie Software, Technologie (z. B. Stücklisten/BOM) oder digitale Zugangsinformationen wie Passwort-Token können kontrollpflichtig sein.
Embargobestimmungen und -regelungen
Wir beobachten die von den Vereinten Nationen, der EU und den USA verhängten Embargos genau. Alle kritischen Länder werden über unser ERP-System überwacht, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
Anti-Terrorismus-Bestimmungen und kritische Endverwendung
Semikron Danfoss hält sich strikt an internationale Anti-Terrorismus-Vorschriften und stellt sicher, dass weder unsere Produkte noch wirtschaftliche Ressourcen in einer Weise verwendet werden, die terroristische Aktivitäten unterstützt.
Unsere internen Prozesse sind darauf ausgelegt, den Missbrauch unserer Produkte in Regionen zu verhindern, in denen gemäß internationalem Recht (z. B. Exportkontrollrecht) oder internationalen Standards (z. B. Menschenrechte) ein erhöhtes Risiko besteht.
Produkte von Semikron Danfoss dürfen nicht für kritische Endverwendungen eingesetzt werden. Kunden aus sanktionierten Ländern – etwa im Rahmen eines Waffenembargos – sind verpflichtet, eine Endverwendungserklärung (End-Use Declaration) vorzulegen, damit wir im Rahmen unserer Sorgfaltspflichten eine potenzielle Nutzung prüfen und bewerten können.