Semikron Danfoss logo

Produkt- und Materialkonformität

Semikron Danfoss verpflichtet sich, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt durch die Einhaltung von Produktvorschriften und -standards kontinuierlich zu verbessern. Wir orientieren uns an geltenden Sicherheitsanforderungen, um sicherzustellen, dass unsere Design-, Fertigungs-, Test- und Zertifizierungsprozesse den Marktanforderungen entsprechen.

Streben nach Verbesserung

Unser Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die nicht nur durch ihre Leistung überzeugen, sondern auch die Sicherheit und das Wohlergehen der Menschen sowie den Schutz der Umwelt in den Mittelpunkt stellen. Kontinuierliche Verbesserung unserer Richtlinien und Verfahren ist für uns ein zentrales Anliegen, um sowohl den aktuellen gesetzlichen Anforderungen als auch zukünftigen Vorschriften gerecht zu werden.

Einhaltung der Produktvorschriften

Semikron Danfoss erfüllt die relevanten Vorschriften und Normen auf nationaler, regionaler und globaler Ebene. Durch eine systematische Überwachung und Kommunikation neuer Anforderungen stellen wir sicher, dass Prozesse und verwendete Materialien im gesamten Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. 

Um die Anforderungen unserer Kunden und die gesetzlichen Verpflichtungen im Bereich der Produktmaterialkonformität zu erfüllen, berücksichtigen wir eine Vielzahl von Regularien, darunter REACH (SCIP), RoHS, TSCA, Prop65, POP, ODS, Conflict Minerals (CMRT), CRM und PFAS. 

Materialdatenberichterstattung

Um die Produktkonformität zu gewährleisten, sollten Lieferanten für neue und geänderte Bauteile entweder vollständige Materialdeklarationen (FMD) oder Materialdatenblätter (MDS) mit detaillierten Angaben zur Material- und Stoffzusammensetzung einreichen.

Semikron Danfoss verfügt über spezielle Tools, die uns und unsere Lieferanten bei der Datenberichterstattung unterstützen. Eines dieser Tools ist das IMDS (International Material Data System). Es ist das Tool der Automobilindustrie für den Austausch von Compliance-Daten. Wir nutzen die IMDS-Datenbank, um alle notwendigen Informationen von unseren Lieferanten an unsere Kunden zu übermitteln. Dank dieses strukturierten Ansatzes können wir alle relevanten Daten zur Materialzusammensetzung und Konformität effizient erfassen und verwalten.

Darüber hinaus führen wir regelmäßig Kampagnen durch, um sicherzustellen, dass die Lieferantendaten stets aktuell sind – so erfüllen wir unsere Sorgfaltspflichten zuverlässig.

Dies erreichen wir durch regulatorische Weitsicht, belastbare Daten und eine effektive Kommunikation innerhalb der Lieferkette. Auf diese Weise kann Semikron Danfoss sichere und nachhaltige Produkte herstellen und gleichzeitig die Compliance-Anforderungen unserer Kunden und Aufsichtsbehörden erfüllen.

Konfliktmineralien

Semikron Danfoss ist kein an der US-Börsenaufsicht (SEC) registriertes Unternehmen und unterliegt daher nicht unmittelbar den gesetzlichen Verpflichtungen gemäß Abschnitt 1502 des Dodd-Frank Financial Reform Act in Bezug auf Konfliktmineralien.

Dennoch arbeiten wir freiwillig und mit großer Sorgfalt mit unseren Lieferanten, Kunden und Branchenpartnern zusammen, um verfügbare Informationen über den möglichen Einsatz von Konfliktmineralien (Zinn, Wolfram, Tantal, Gold) in unseren Produkten zu erheben. Ziel ist es, ein konsistentes Kontrollsystem zu etablieren, das Transparenz und Rückverfolgbarkeit innerhalb der Lieferkette gewährleistet.

Darüber hinaus ist Semikron Danfoss Mitglied der UN-Initiative „Global Compact“ und engagiert sich aktiv für die Einhaltung hoher Umweltstandards sowie den Schutz der Menschenrechte. 

Lebenszyklusanlayse

Lebenszyklusanlayse

Die Durchführung von Lebenszyklusanalysen (LCA) ist seit Langem ein fester Bestandteil der Praxis bei Semikron Danfoss. Seit 2022 haben wir unsere LCA-Kompetenzen deutlich ausgebaut und sie zu einem zentralen Element unserer Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie (ESG) gemacht. LCAs ermöglichen eine umfassende Analyse der Umweltauswirkungen unserer Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg – von der Rohstoffgewinnung über Produktion und Nutzung bis hin zur Entsorgung am Lebensende. Dieser Ansatz ist essenziell für unsere Produktentwicklung, da er uns erlaubt, Emissionen gezielt zu überwachen und kontinuierlich nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.

Zur Unterstützung dieser Initiative haben wir LCA-Spezialisten eingestellt und gezielt in den Kompetenzaufbau in allen Geschäftsbereichen investiert. Zudem haben wir moderne LCA-Software eingeführt und einen einheitlichen unternehmensweiten Standard für die Durchführung von Lebenszyklusanalysen etabliert. Die Integration von LCAs in unsere Nachhaltigkeitsbewertungen wird künftig verpflichtend für die Entwicklung neuer Produkte sein.

Unsere LCA-Experten spielen eine zentrale Rolle bei der Verankerung von Lebenszyklusanalysen in unseren Entwicklungsprozessen. Sie unterstützen unsere Initiativen zur Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung, indem sie gezielt Potenziale zur Verbesserung der Umweltleistung identifizieren. Dieser systematische Ansatz stellt sicher, dass wir weiterhin nachhaltig innovativ sind und unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich reduzieren. 

KBA-Produktzulassung / UL-Zertifizierung 

Wir steuern alle Maßnahmen im Zusammenhang mit Produktzulassungen, beispielsweise durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), und fungieren als direkter Ansprechpartner für diese Behörde. Darüber hinaus betreuen wir Produktzertifizierungen wie jene der US-amerikanischen Prüforganisation UL.

Nahezu alle unserer industriebezogenen Produkte verfügen über eine UL-Zertifizierung gemäß UL 1557, UL 61800, UL 1434 oder UL 583. Sämtliche Aktivitäten im Zusammenhang mit Produktzertifizierungen durch externe Zertifizierungsstellen – standortübergreifend für alle Produktionsstätten von Semikron Danfoss – werden zentral durch die Abteilung Product Material Compliance in Nürnberg koordiniert.

Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder wenn Sie Hilfe benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Gehen Sie einfach auf unsere Kontaktseite, suchen Sie den passenden Ansprechpartner für Ihre konkrete Frage oder senden Sie uns eine Anfrage über unser Kontaktformular zu.